CX4U862246C-QZ001R
Gabinete 4U compactado Centrix® Gabinete 4U compactado Centrix®
General Specifications
| Product Number | CX4U862246C-QZ001R |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Ambiente | Interno/externo |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acesso | Front access right |
| Tipo de cabo de coto | Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free) |
| Tipo de montagem | Montagem em rack |
| Aplicação | Redes de operadoras, Escritório central, Fibra até as instalações (FTTP) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 288 |
| Tipo de entrada de cabo | Frontal direito |
| Direção de entrada do cabo | Frontal direito |
| Número de portas | 288 |
Projeto - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
| Comprimento do cabo | 62 m |
Especificações do conector
| Polida | APC |
Informações de pedido
| Altura da unidade | 4 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |