text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U892246C-QZ001R

Gabinete 4U compactado Centrix®  Gabinete 4U compactado Centrix®

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CX4U892246C-QZ001R
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno/externo
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Front access right
Tipo de cabo de coto Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free)
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Redes de operadoras,  Escritório central,  Fibra até as instalações (FTTP) 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 288
Tipo de entrada de cabo Frontal direito
Direção de entrada do cabo Frontal direito, horizontal
Número de portas 288
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo 92 m
Especificações do conector
Polida APC
Informações de pedido
Altura da unidade 4 U
Unidades por entrega 1/1