text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WW20036B3-D9001R

Gabinete 4U compactado Centrix®  Gabinete 4U compactado Centrix®

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CX4WW20036B3-D9001R
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Front access right
Tipo de cabo de coto MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, Plenum
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Redes de operadoras,  Escritório central,  Fibra até as instalações (FTTP) 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 432
Tipo de entrada de cabo Frontal direito
Direção de entrada do cabo Frontal direito
Número de portas 432
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador LC APC
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo 200 m
Especificações do conector
Polida APC
Informações de pedido
Altura da unidade 4 U
Unidades por entrega 1/1