CX4WW3136A9-QF001B
Gabinete 4U compactado Centrix® Cassetes de LC UPC com 36, SM, cabo interno/externo sem gel Ribbon FREEDM LT, coto longo de 31 m
Especificações gerais
| Número do produto | CX4WW3136A9-QF001B |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Ambiente | Interno/externo |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acesso | Rear access right |
| Tipo de cabo de coto | FREEDM® riser loose tube preenchido com gel, interno/externo |
| Tipo de montagem | Montagem em rack |
| Aplicação | Redes de operadoras, Escritório central, Fibra até as instalações (FTTP) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 432 |
| Tipo de entrada de cabo | Right-Rear |
| Direção de entrada do cabo | Parte inferior direita traseira, horizontal |
| Número de portas | 432 |
Projeto - Adaptador
| Tipo de adaptador | LC UPC |
Especificações mecânicas
| Comprimento do cabo | 31 m |
Especificações do conector
| Polida | UPC |
Dimensões
| Altura | 178 cm |
| Largura | 52,1 cm |
| Profundidade | 305 cm |
| Peso | 31,8 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 34 kg |
| Altura da unidade | 4 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 61 cm |
| Shipping Width | 106,7 cm |
| Shipping Depth | 1067 cm |