text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-B3-2RH000

Centrix® Splice Habitação  1U, 3 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 72 F

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CX172P24-B3-2RH000
Tipo de produto Carcaças
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail 900 µm
Especificações - Conector A
Tipo de conector LC
Polida APC
Dimensões
Altura 445 cm
Largura 52,1 cm
Profundidade 305 cm
Peso 10,4 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 1 U
Peso de envio 11,8 kg
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm
Unidades por entrega 1/1