CCH-01U-FL
Caixa de distribuição (CCH) Uma unidade de rack, comporta dois painéis de conectores CCH, cor branca
Especificações gerais
| Número do produto | CCH-01U-FL |
| Tipo de produto | Carcaças |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de acesso | Acesso deslizante frontal e traseiro |
| Tipo de montagem | Montagem em rack, Montagem em gabinete |
| Aplicação | Redes de operadoras, Data Center, Redes empresariais |
| Rack Size | Rack de 19 pol.Rack de 23 pol. |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606, Testado de acordo com a Telcordia GR-63-CORE, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação |
| Listado na UL | Padrões de segurança dos Estados Unidos e Canadá |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Número de módulos | 2 |
| Número de painéis/cassetes por carcaça | 2 |
| Tipo de carcaça | CCH |
| Cor da carcaça | Branco |
| Tipo de painel ou cassete | CCH |
| Tipo de painel ou módulo | CCH |
| Opções de bandeja de emenda | CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS) |
| Capacidade da fibra | 48 |
| posição de bloqueio | Dianteiro ou traseiro |
Dimensões
| Altura | 47,11 mm |
| Largura | 483 mm |
| Profundidade | 433 mm |
Informações de pedido
| Altura da unidade | 1 U |
| Conteúdo da Embalagem | Closet Connector Housing 1U, 2 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards |
| Peso de envio | 4,98 kg |
| Shipping Height | 124 mm |
| Shipping Width | 530 mm |
| Shipping Depth | 511 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Porta dianteira durável em policarbonato para visualização de jumpers
Ideal para emenda de pigtails
Tampas superiores removíveis e translúcidas (1U, 2U, 3U), tampa traseira removível (4U)
Visibilidade e facilidade de acesso para instalação, teste e solução de problemas
Opções de alívio de tensão interna e externa
Flexibilidade para instalação e mudanças, acréscimos e alterações (MACs)
Aceita painéis, módulos e cassetes
Variedade de opções de terminação de campo
Adaptável para uso como uma carcaça de emenda modular
As emendas são armazenadas e protegidas em um mesmo espaço