text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-01U

Caixa de distribuição (CCH)  Um tamanho, para dois painéis de conectores CCH

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH-01U
Tipo de produto Hardware para fibra óptica
Ambiente Interno
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Bloqueável Sim
Tipo de montagem Montagem em rack,  Montagem em gabinete 
Aplicação Redes de operadoras,  Data Center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606,  Testado de acordo com a Telcordia GR-63-CORE, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação 
Listado na UL Padrões de segurança dos Estados Unidos e Canadá
Normas Padrões de segurança dos Estados Unidos e Canadá 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 48
Material da carcaça Bandeja de metal com revestimento em pó e policarbonato
Número de módulos 2
Tipo de entrada de cabo Suporte de alívio de tensão externo e interno
Número de painéis/cassetes por carcaça 2
Comprimento do pigtail 2,25 m
Tipo de carcaça CCH
Disponibilidade de trava Dianteiro ou traseiro
Tipo de painel ou cassete CCH
Tipo de painel ou módulo CCH
Opções de bandeja de emenda CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Capacidade da fibra 48
Número de portas 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto, tampa superior transparente
Material da carcaça Bandeja de metal com revestimento em pó e policarbonato
Dimensões
Altura 47,11 mm
Largura 496,5 mm
Profundidade 433 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Closet Connector Housing 1U, 2 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Peso de envio 4,98 kg
Altura da unidade 1 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 124 mm
Shipping Width 530 mm
Shipping Depth 511 mm
Porta dianteira durável em policarbonato para visualização de jumpers
Ideal para emenda de pigtails
Tampas superiores removíveis e translúcidas (1U, 2U, 3U), tampa traseira removível (4U)
Visibilidade e facilidade de acesso para instalação, teste e solução de problemas
Opções de alívio de tensão interna e externa
Flexibilidade para instalação e mudanças, acréscimos e alterações (MACs)
Aceita painéis, módulos e cassetes
Variedade de opções de terminação de campo
Adaptável para uso como uma carcaça de emenda modular
As emendas são armazenadas e protegidas em um mesmo espaço