text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-03U

Caixa de distribuição (CCH)  três unidades de rack, acomoda seis painéis de conector CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-03U
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Tipo de montagem Montagem em rack,  Montagem em gabinete 
Aplicação Redes de operadoras,  Data Center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606,  Testado de acordo com a Telcordia GR-63-CORE, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação 
Listado na UL Padrões de segurança dos Estados Unidos e Canadá
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 6
Número de painéis/cassetes por carcaça 6
Tipo de carcaça CCH
Cor da carcaça Preto
Tipo de painel ou cassete CCH
Tipo de painel ou módulo CCH
Opções de bandeja de emenda CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Capacidade da fibra 144
posição de bloqueio Dianteiro ou traseiro
Dimensões
Altura 135 mm
Largura 496,5 mm
Profundidade 433 mm
Informações de pedido
Altura da unidade 3 U
Conteúdo da Embalagem Closet Connector Housing 3U, 6 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Peso de envio 7,7 kg
Shipping Height 257 mm
Shipping Width 532 mm
Shipping Depth 513 mm
Unidades por entrega 1/1
Porta dianteira durável em policarbonato para visualização de jumpers
Ideal para emenda de pigtails
Tampas superiores removíveis e translúcidas (1U, 2U, 3U), tampa traseira removível (4U)
Visibilidade e facilidade de acesso para instalação, teste e solução de problemas
Opções de alívio de tensão interna e externa
Flexibilidade para instalação e mudanças, acréscimos e alterações (MACs)
Aceita painéis, módulos e cassetes
Variedade de opções de terminação de campo
Adaptável para uso como uma carcaça de emenda modular
As emendas são armazenadas e protegidas em um mesmo espaço