![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![3 unidades de rack, suporta (12) bandejas de emenda de 0,2 pol.](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/closet-splice-housing-csh/images/closet-splice-housing-csh_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
CSH-03U
Gabinete de emenda (CSH) 3 unidades de rack, suporta (12) bandejas de emenda de 0,2 pol.
Especificações gerais
Número do produto | CSH-03U |
Código EAN | 4042673805663 |
Tipo de produto | Hardware montável em rack |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de carcaça | Caixa de emenda de armário (CSH) |
Disponibilidade de trava | Dianteiro ou traseiro |
Opções de bandeja de emenda | Até 12 categorias 2R, 2S ou 2M |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Preto |
Especificações do conector
Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
Altura | 133 mm |
Profundidade | 305 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Closet Splice Housing 3U; Installation guide; 4 blank panels; Installation Kit; UCC Kit; #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Spiral Wrap, Tie Wraps |
Peso de envio | 2,7 kg |
Altura da unidade | 3 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Braçadeira de cabo universal
Alívio de tensão do cabo
Projeto de lateral aberta
Fácil saída de fibra
Montável em projeção ou embutido
Diversas opções de instalação
Várias portas de entrada de cabo com ilhó
Opções de instalação e proteção