CSH-03U-F
Gabinete de emenda (CSH) Gabinete de emenda (CSH)
Especificações gerais
Número do produto | CSH-03U-F |
Código EAN | 4056418201153 |
Tipo de produto | Hardware montável em rack |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de carcaça | Caixa de emenda de armário (CSH) |
Disponibilidade de trava | Dianteiro ou traseiro |
Opções de bandeja de emenda | Até 7 categorias 4R, 4S ou 4A |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Preto |
Especificações do conector
Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
Altura | 133 mm |
Profundidade | 305 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Housing with 19-in mounting ears; splice tray stacker with 24-in hook-and-loop strap; flip card label; installation guide; label, unit ID; 12 tie wraps, 1/8 x 4, white; spiral wrap, 3 ft; set of 19-in flush-mount ears; set of 23-in mounting ears; 8 mounting screws, #10-32; 4 mounting screws, #12-24; 4 mounting screws, M6; 2 Universal Cable Clamp (UCC) Kits, with 5 cable inserts; bracket for mounting UCC clamp; 2 central member strain-relief clamp kits; 2 sandpapers, 80 grit, 1-in wide and 2 nylon wing nuts, #6-32 |
Peso de envio | 2,7 kg |
Altura da unidade | 3 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Braçadeira de cabo universal
Alívio de tensão do cabo
Projeto de lateral aberta
Fácil saída de fibra
Montável em projeção ou embutido
Diversas opções de instalação
Várias portas de entrada de cabo com ilhó
Opções de instalação e proteção