text.skipToContent text.skipToNavigation

CAKS10TS1U4216U400

Compact LCP (cLCP) Housings  Compact LCP (cLCP) Housings

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CAKS10TS1U4216U400
Tipo de produto Gabinetes FTTx
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de montagem Montagem em pedestal,  Montagem em poste,  Montável em parede 
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende às seções aplicáveis da Telcordia GR-3125-CORE e GR-771-CORE,  Módulos divisores qualificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE 
Projeto
Número de cabos de distribuição 2
Contagem de porta de distribuição 96
Contagem de porta do alimentador 12
Tipo de cabo de distribuição ALTOS® loose tube preenchido com gel
Opção de tonificação externa Tonificação
Configuração do alimentador Um cabo alimentador
Tipo de cabo de entrada ALTOS® loose tube preenchido com gel
Contagem de emenda passante Sem emendas
Categoria de módulo divisor Sem divisor
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Amêndoa
Tipo de adaptador SC APC
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo alimentador e de distribuição 16 m
Especificações do conector
Polida APC
Tipo de conector SC
Cor da carcaça Amêndoa
Especificações - Conector A
Cor da carcaça Amêndoa
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem OptiTect® Compact Local Convergence Point Housing, stubbed, almond, 96 F, SC APC Connectors, altos-loose-tube Gel-Filled Cable, no splitters, Single-mode (OS2), 50 ft
Unidades por entrega 1/1
Industry-leading compact housing size
Easy handling, low visual impact
Fully configurable internal architecture
Scalable capacity (cost), minimum components for multiple configurations
Multiple mounting options
Mounts aerially (on strand), in pedestals (low-profile and vertical), on poles and walls
Internal splicing
Cassettes serve as connector panels/splice trays and eliminate external closure and prep costs
Through splicing
Passes fibres directly to downstream cLCPs and other applications