Especificações gerais
Número do produto | CGMS11-S1U4208U400 |
Tipo de produto | Gabinetes FTTx |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de montagem | Montagem em pedestal, Montável em parede, Montagem em poste |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Atende às seções aplicáveis da Telcordia GR-3125-CORE e GR-771-CORE, Módulos divisores qualificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE |
Projeto
Número de cabos de distribuição | 2 |
Contagem de porta de distribuição | 72 |
Contagem de porta do alimentador | 12 |
Tipo de cabo de distribuição | ALTOS® loose tube preenchido com gel |
Opção de tonificação externa | Tonificação |
Configuração do alimentador | Um cabo alimentador |
Tipo de cabo de entrada | ALTOS® loose tube preenchido com gel |
Contagem de emenda passante | Emenda de 12 fibras |
Categoria de módulo divisor | Sem divisor |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo alimentador e de distribuição | 8 m |
Especificações do conector
Polida | APC |
Tipo de conector | SC |
Cor da carcaça | Cinza |
Especificações - Conector A
Cor da carcaça | Cinza |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | OptiTect® Compact Local Convergence Point Housing, stubbed, gray, 72F, SC APC connectors, altos-loose-tube Gel-Filled Cable, no splitters, Single-mode (OS2), 16 Ft |
Unidades por entrega | 1/1 |