CA0-00TS
Compact LCP (cLCP) Housings Compact LCP (cLCP) Housings
General Specifications
| Product Number | CA0-00TS |
| Tipo de produto | Gabinetes FTTx |
| Tipo de montagem | Montagem em pedestal, Montagem em poste, Montável em parede |
| Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | Atende às seções aplicáveis da Telcordia GR-3125-CORE e GR-771-CORE, Módulos divisores qualificados para Telcordia GR-1209-CORE e GR-1221-CORE |
Projeto
| Número máximo de módulos divisores 1x32 ou 1x16 dual | 6 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Amêndoa |
Especificações do conector
| Cor da carcaça | Amêndoa |
Especificações - Conector A
| Cor da carcaça | Amêndoa |
Dimensões
| Peso | 10 kg |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Housing with toning ground bar and standard latch |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Industry-leading compact housing size
Easy handling, low visual impact
Fully configurable internal architecture
Scalable capacity (cost), minimum components for multiple configurations
Multiple mounting options
Mounts aerially (on strand), in pedestals (low-profile and vertical), on poles and walls
Internal splicing
Cassettes serve as connector panels/splice trays and eliminate external closure and prep costs
Through splicing
Passes fibres directly to downstream cLCPs and other applications