EDGE-10U-PRH
EDGE™ Port Replication Housing 10 rack units, holds up to 11 EDGE-CP8B-PRH or EDGE-BLNK-PRH panels
Especificações gerais
Número do produto | EDGE-10U-PRH |
Código EAN | 4056418141497 |
Tipo de produto | Hardware para fibra óptica |
Tipo de acesso | acesso fixo frontal e traseiro |
Bloqueável | Não |
Tipo de montagem | Rack de 19 pol. |
Aplicação | Data Center |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Material da carcaça | Metal |
Número de módulos | 88 |
Direção de entrada do cabo | Traseira |
Tipo de carcaça | EDGE™ |
Número de painéis por carcaça | 88 |
Tipo de painel ou cassete | EDGE™ |
Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Metal |
Dimensões
Altura | 4492 mm |
Largura | 487,4 mm |
Profundidade | 2284 mm |
Peso | 5 kg |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Port Replication Housing, Installation Guide, Mounting Screws, Velcro Strap, Label Card |
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Peso de envio | 10,9 kg |
Altura da unidade | 10 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidade do tronco | 24 (tamanho 1 ou 2, suporte de pilha dupla) |
Shipping Height | 5588 mm |
Shipping Width | 419,1 mm |
Shipping Depth | 6032 mm |