text.skipToContent text.skipToNavigation

EG01-UM0489G-04

Gabinetes Pré-carregados EDGE™  EDGE-01U com 4 Módulos Monomodo

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto EG01-UM0489G-04
Tipo de produto Hardware para fibra óptica
Ambiente Interno
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 8
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis 8
Cor da carcaça Prata
Cor Prata
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 96
posição de bloqueio Traseira
Dimensões
Altura 44 mm
Largura 432 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label