text.skipToContent text.skipToNavigation

EG02-UM0593Q-24

Gabinetes Pré-carregados EDGE™  EDGE-02U com 24 Módulos Multimodo

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EG02-UM0593Q-24
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno
Categoria da fibra Multimodo
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 24
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis 24
Cor da carcaça Prata
Cor Prata
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 288
posição de bloqueio Traseira
Dimensões
Altura 88 mm
Largura 432 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label