text.skipToContent text.skipToNavigation

EG04-UM0489G-48

Gabinetes Pré-carregados EDGE™  EDGE-04U com 48 Módulos Monomodo

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto EG04-UM0489G-48
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno 
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 48
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis 48
Cor da carcaça Prata
Cor Prata
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 576
posição de bloqueio Traseira
Dimensões
Altura 177 mm
Largura 432 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label