text.skipToContent text.skipToNavigation

EG1S-UM0593Q-12

Gabinetes Pré-carregados EDGE™  EDGE-01U-SP com 12 Módulos Multimodo

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto EG1S-UM0593Q-12
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno 
Categoria da fibra Multimodo
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 12
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis 12
Cor da carcaça Prata
Cor Prata
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Capacidade da fibra 144
posição de bloqueio Traseira
Dimensões
Altura 44 mm
Largura 432 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE™ Housing 1U SP; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label