text.skipToContent text.skipToNavigation

RXD-OPE-1-12-24VM

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect  comporta até 24 bandejas Rapid Connect baseadas em MTP

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto RXD-OPE-1-12-24VM
Tipo de produto Gerenciadores de painéis e cabos
Ambiente Interno
Tipo de acesso Acesso frontal
Tipo de montagem Montagem em rack,  Montável em parede 
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Não
Número máximo de fibras 288
Material da carcaça Metal
Capacidade de fibra do gabinete 6912
Capacidade máxima de fibra 6912
Número de portas 1
Nível mestre do tipo de adaptador MTP®/MPO
Direção de entrada do cabo Superior
Configuração do conector MTP®
Tipo de carcaça HD EDGE™
Cor Branco
Dimensões
Altura 1024 mm
Largura 447 mm
Profundidade 396 mm
Peso 28 kg
Dimensões da embalagem
Largura 505 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions
Peso de envio 28,57 kg
Shipping Height 1130 mm
Shipping Width 504,82 mm
Shipping Depth 541 mm
Unidades por entrega 1/1
Capacidade de interconexão baseada em MTP® de 3456 fibras
As placas de cobertura superior e inferior removíveis garantem maior acessibilidade durante a instalação
Fácil acesso à parte superior do gabinete com área de entrada de cabos de espuma divisível
Instalação de tronco com grampos de retenção de cabo rápidos e simples. Não são necessários kits de entrada de cabos
As bandejas de conexão são otimizadas para uso com os troncos Rapid Connect
Processos de instalação simplificados para maior economia de tempo
Opção de fechadura para segurança adicional