RXD-OPE-1-24-24VM
Gabinetes EDGE™ Rapid Connect comporta até 24 bandejas Rapid Connect baseadas em MTP
Especificações gerais
| Número do produto | RXD-OPE-1-24-24VM |
| Tipo de produto | Gerenciadores de painéis e cabos |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de acesso | Acesso frontal |
| Tipo de montagem | Montagem em rack, Montável em parede |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Bloqueável | Não |
| Número máximo de fibras | 288 |
| Material da carcaça | Metal |
| Capacidade de fibra do gabinete | 6912 |
| Capacidade máxima de fibra | 6912 |
| Número de portas | 1 |
| Nível mestre do tipo de adaptador | MTP®/MPO |
| Direção de entrada do cabo | Superior |
| Configuração do conector | MTP® |
| Tipo de carcaça | HD EDGE™ |
| Cor | Branco |
Dimensões
| Altura | 1024 mm |
| Largura | 447 mm |
| Profundidade | 396 mm |
| Peso | 34 kg |
Dimensões da embalagem
| Largura | 505 mm |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Rapid Connect Enclosure, 12-Trays, Accessorie Kit, Installation Instructions |
| Peso de envio | 34 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 1130 mm |
| Shipping Width | 504,82 mm |
| Shipping Depth | 541 mm |
Capacidade de interconexão baseada em MTP® de 3456 fibras
As placas de cobertura superior e inferior removíveis garantem maior acessibilidade durante a instalação
Fácil acesso à parte superior do gabinete com área de entrada de cabos de espuma divisível
Instalação de tronco com grampos de retenção de cabo rápidos e simples. Não são necessários kits de entrada de cabos
As bandejas de conexão são otimizadas para uso com os troncos Rapid Connect
Processos de instalação simplificados para maior economia de tempo
Opção de fechadura para segurança adicional