text.skipToContent text.skipToNavigation

RXD-SKRT-KIT

Gabinetes EDGE™ Rapid Connect  Kit de faldón de extensión para RXD-OPE

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto RXD-SKRT-KIT
Tipo de produto Carcaças
Tipo de acesso Acesso frontal
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Material da carcaça Metal
Tipo de carcaça HD EDGE™
Cor Branco
Dimensões
Altura 458 mm
Largura 447 mm
Profundidade 396 mm
Peso 5,49 kg
Dimensões da embalagem
Largura 505 mm
Informações de pedido
Peso de envio 8,16 kg
Shipping Height 552,5 mm
Shipping Width 549 mm
Shipping Depth 533,4 mm
Unidades por entrega 1/1
Capacidade de interconexão baseada em MTP® de 3456 fibras
As placas de cobertura superior e inferior removíveis garantem maior acessibilidade durante a instalação
Fácil acesso à parte superior do gabinete com área de entrada de cabos de espuma divisível
Instalação de tronco com grampos de retenção de cabo rápidos e simples. Não são necessários kits de entrada de cabos
As bandejas de conexão são otimizadas para uso com os troncos Rapid Connect
Processos de instalação simplificados para maior economia de tempo
Opção de fechadura para segurança adicional