EDGE8-01U-EMOD
Gabinete EDGE8® FX Suporte de Montagem acomoda até 12 módulos e/ou painéis EDGE8 em um espaço de 1U
通用规范
| 产品编码 | EDGE8-01U-EMOD |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 模块数 | 12 |
| 每单元的光纤密度 | 96 |
| 配线箱类型 | EDGE8™ |
| 每配线箱的面板数 | 12 |
| 对屏蔽 | EDGE8™ |
| 面板或模块类型 | EDGE8™ |
| 光纤容量 | 96 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
| 高度 | 445 mm |
| 宽度 | 432 mm |
| 深度 | 107 mm |
订购信息
| 高度单位 | 1U |
| 包装内容物 | EDGE8™ Fixed 1U module bracket |
| Shipping Weight | 1.2 kg |
| Shipping Height | 138 mm |
| Shipping Width | 534 mm |
| Shipping Depth | 201 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
通用线序组件
实现迁移、增加和变更时无需考虑极性;提供2芯和并行光学应用之间的简便迁移路径