text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-01U-FP

Gabinete EDGE8® FX  1U, design de bandeja fixa, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto EDGE8-01U-FP
Tipo de produto Carcaças
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de módulos 12
Tipo de carcaça EDGE8® fixo
Número de painéis por carcaça 12
Tipo de painel ou cassete EDGE8®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Capacidade da fibra 96
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Especificações do conector
Cor da carcaça Prata
Dimensões
Altura 44 mm
Largura 432 mm
Profundidade 437 mm
Informações de pedido
Altura da unidade 1 U
Capacidade do tronco 8 (size 1 or 2)
Conteúdo da Embalagem EDGE8™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Peso de envio 4,4 kg
Shipping Height 152 mm
Shipping Width 584 mm
Shipping Depth 470 mm
Unidades por entrega 1/1
Componentes com fio Universal
Ativar mudanças, adições e mudanças sem preocupações de polaridade; fornecer um caminho de migração simples entre 2 de fibra óptica e aplicações paralelas