text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-FZB-04U

Gabinete EDGE8® FX  Fixo, caixa de zona de fibra, 4U, suporta 48 módulos ou painéis EDGE8

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto EDGE8-FZB-04U
Tipo de produto Carcaças
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Densidade de fibra por unidade 384
Tipo de carcaça EDGE8® fixo
Número de painéis por carcaça 48
Tipo de painel ou módulo EDGE™
Dimensões
Altura 241 mm
Largura 527 mm
Profundidade 527 mm
Informações de pedido
Peso de envio 18 kg
Shipping Height 356 mm
Shipping Width 656 mm
Shipping Depth 643 mm
Unidades por entrega 1/1
Componentes com fio Universal
Ativar mudanças, adições e mudanças sem preocupações de polaridade; fornecer um caminho de migração simples entre 2 de fibra óptica e aplicações paralelas