text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-01U

Gabinetes EDGE8®  1U, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE8-01U
Tipo de produto Carcaças
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Data Center 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de módulos 12
Tipo de carcaça EDGE™
Número de painéis por carcaça 12
Tipo de painel ou cassete EDGE8®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Capacidade da fibra 96
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Especificações do conector
Cor da carcaça Prata
Dimensões
Altura 44 mm
Profundidade 561 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE8™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso de envio 6,8 kg
Altura da unidade 1 U
Unidades por entrega 1/1
Capacidade do tronco 12 (tamanho 1 ou 2)
Shipping Height 191 mm
Shipping Width 584 mm
Shipping Depth 673 mm
Projeto de espaço, menor com componentes Base-8 nas carcaças
Maior flexibilidade, com seis slots abertos por bandeja, para fácil implantação de módulos e painéis EDGE8®
Identificadores de chave
EDGE8 impresso na carcaça para fácil identificação como um componente Base-8
Hardware estilo cassete deslizante, com guias de roteamento de cabos integrados e identificação de porta
Acesso digital otimizado a conectores combinados, com densidade de porta líder do setor
A placa de alívio de tensão integrada pode girar 90° Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional
Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional
Tampas superiores removíveis nas carcaças 1U e 2U
Fornece acesso facilitado a módulos e painéis
Sistema de montagem rápida
Permite que a instalação seja feita por apenas uma pessoa e o ajuste de profundidade da carcaça no rack