text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-02U

Gabinetes EDGE8®  2U, suporta até 36 módulos ou painéis EDGE8

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE8-02U
Tipo de produto Carcaças
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de módulos 36
Número de painéis/cassetes por carcaça 36
Tipo de carcaça EDGE8®
Tipo de painel ou cassete EDGE8®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Capacidade da fibra 288
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Especificações do conector
Cor da carcaça Prata
Dimensões
Altura 88 mm
Profundidade 561 mm
Informações de pedido
Altura da unidade 2 U
Conteúdo da Embalagem EDGE8™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Peso de envio 10,4 kg
Shipping Height 241 mm
Shipping Width 578 mm
Shipping Depth 667 mm
Unidades por entrega 1/1
Projeto de espaço, menor com componentes Base-8 nas carcaças
Maior flexibilidade, com seis slots abertos por bandeja, para fácil implantação de módulos e painéis EDGE8®
Identificadores de chave
EDGE8 impresso na carcaça para fácil identificação como um componente Base-8
Hardware estilo cassete deslizante, com guias de roteamento de cabos integrados e identificação de porta
Acesso digital otimizado a conectores combinados, com densidade de porta líder do setor
A placa de alívio de tensão integrada pode girar 90° Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional
Permite a direção de entrada de cabo traseira, bem como a entrada de cabo lateral tradicional
Tampas superiores removíveis nas carcaças 1U e 2U
Fornece acesso facilitado a módulos e painéis
Sistema de montagem rápida
Permite que a instalação seja feita por apenas uma pessoa e o ajuste de profundidade da carcaça no rack