text.skipToContent text.skipToNavigation

E801-UM05E6Q-12

Gabinetes Pré-carregados EDGE8™  EDGE8-01U com 12 Módulos Multimodo

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto E801-UM05E6Q-12
Tipo de produto Carcaças
Ambiente Interno 
Categoria da fibra Multimodo
Tipo de acesso Acesso deslizante frontal e traseiro
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Brand EDGE8®
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de módulos 12
Tipo de entrada de cabo Entrada da escova lateral
Número de painéis 12
Cor da carcaça Prata
Cor Prata
Tipo de painel ou cassete EDGE8®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Capacidade da fibra 96
posição de bloqueio Traseira
Dimensões
Altura 44 mm
Largura 432 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem EDGE8® Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label