ICH-12P
Gabinete de conectividad industrial (ICH) Retém 12 painéis do conector CCH, preto
Especificações gerais
Número do produto | ICH-12P |
Código EAN | 4056418199566 |
Tipo de produto | Hardware montável em parede |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Tipo de carcaça | ICH |
Número de painéis por carcaça | 12 |
Tipo de painel ou módulo | CCH |
Opções de bandeja de emenda | Até 12 bandejas de emenda de categoria 2R ou 6 bandeja de emenda de categoria 4R |
Capacidade da fibra | 288 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
Altura | 401 mm |
Profundidade | 259 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Housing; installation guide; 12 blank panels; unit ID label; UCC strain-relief kit; UCC strain-relief bracket; central strength member strain-relief kit; 2 self-locking nuts, 6-32 SS; 18 1/8 x 4-in tie wraps |
Peso de envio | 12,7 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
IP testado
Confiabilidade em ambientes hostis
Guias de roteamento, provisões de alívio de tensão de cabo incluídas
Fácil instalação, assim que adquirido
Orifícios de montagem em buraco de fechadura
Instalação rápida