text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete para panel único

O gabinete de painel único da Corning é uma opção econômica para armazenamento, proteção e terminação de cabos de fibra óptica em aplicações com espaço mínimo de montagem. O gabinete aceita painéis de conector CCH de solução LANscape® padrão (CCH) e oferece proteção para o cabo de fibra e conectores para instalações montáveis em parede interna. Esta unidade compacta tem uma projeção frontal de 1,5 polegadas e é otimizada para uso em locais como aplicações Box-in-a-Box, entradas de edifícios, terminais, armários de fiação, escritórios abertos e outras áreas onde o espaço é importante. Os gabinetes SPH-01P têm um recurso de empilhamento para permitir que até três gabinetes SPH-01P independentes sejam empilhados e funcionem como uma unidade de montagem em parede, permitindo a expansão da capacidade sem consumir espaço adicional na parede. A bandeja de emenda embutida com guias de roteamento fornece proteção e segregação do cabo e da fibra durante a instalação inicial e qualquer trabalho MAC futuro que seja necessário. O gabinete metálica preta durável pode ser usado para gestão de emenda, conexão cruzada ou ambos, para até 12 emendas termorretráteis de fibra individual, e o organizador de emenda aprimorado também pode lidar com seis emendas ribon termorretráteis, se desejado. O gabinete de painel único pode ser montado em várias orientações, incluindo uma opção de montagem em trilho DIN para permitir a proteção da fibra e conectividade em aplicações eletrônicas e/ou de gabinete de controle, bem como montagem em parede padrão.
Tipo de montagem Montável em parede
Cor da carcaça Preto

Products

Product Number Product Name
SPH-01P Single-Panel Housing (SPH)