text.skipToContent text.skipToNavigation

SWT4-1-6W000-SB3KW-S

Small Wall Terminal (SWT)  Small Wall Terminal (SWT)

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto SWT4-1-6W000-SB3KW-S
Tipo de produto Tomadas
Tipo de acesso Acesso frontal fixo
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Cabos pré-terminados 
Métodos de instalação Emendas 
Normas
Padrões da fibra ITU-G.657.A1 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 1
Tipo de bandeja de emenda Bandeja de emenda integrada
Tipo de entrada de cabo Pela parte traseira, superior e inferior
Número de bandejas de emenda 1
Número de adaptadores 1
Tipo de carcaça Tomadas
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Branco
Cor da carcaça do adaptador porta 1 Branco
Material da carcaça Plástico
Adaptador codificado Não
Adaptador fechado Sim
Tipo de adaptador SC APC
Especificações ópticas - Hardware
Refletância do pigtail -65 dB
Dimensões
Comprimento 114 mm
Altura 103 mm
Largura 75 mm
Profundidade 25 mm
Peso 1 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,1 kg
Unidades por entrega 1/1