text.skipToContent text.skipToNavigation

SWT4-2-6C000-SB3KW-S

Small Wall Terminal (SWT)  Small Wall Terminal (SWT)

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number SWT4-2-6C000-SB3KW-S
Tipo de produto Tomadas
Tipo de acesso Acesso frontal fixo
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Cabos pré-terminados 
Métodos de instalação Emendas 
Normas
Padrões da fibra ITU-G.657.A1 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 2
Tipo de bandeja de emenda Bandeja de emenda integrada
Tipo de entrada de cabo Pela parte traseira, superior e inferior
Número de bandejas de emenda 1
Número de adaptadores 2
Tipo de carcaça Tomadas
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Branco
Cor da carcaça do adaptador porta 1 Verde
Material da carcaça Plástico
Adaptador codificado Não
Adaptador fechado Não
Tipo de adaptador SC APC
Especificações ópticas - Hardware
Refletância do pigtail -65 dB
Dimensões
Comprimento 114 mm
Altura 103 mm
Largura 75 mm
Profundidade 25 mm
Peso 1 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,1 kg
Unidades por entrega 1/1