SWT4-2-6S44H-SB3KW-S
Small Wall Terminal (SWT) Small Wall Terminal (SWT)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | SWT4-2-6S44H-SB3KW-S |
| Tipo de produto | Tomadas |
| Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
| Tipo de montagem | Montável em parede |
| Aplicação | Emendas, Cabos pré-terminados |
Normas
| Padrões da fibra | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 2 |
| Tipo de bandeja de emenda | Bandeja de emenda integrada |
| Número de cabo adicional acessível com acessórios | 1 |
| Número máximo de cabos na unidade básica com acessórios | 1 |
| Tipo de entrada de cabo | Pela parte traseira, superior e inferior |
| Número de pigtails | 2 |
| Número de bandejas de emenda | 1 |
| Comprimento do pigtail | 1,5 m |
| Tipo de pigtail | Individual com revestimento primário natural e revestimento secundário amarelo |
| Número de adaptadores | 2 |
| Tipo de carcaça | Tomadas |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Branco |
| Cor da carcaça do adaptador porta 1 | Verde |
| Material da carcaça | Plástico |
| Adaptador codificado | Não |
| Adaptador fechado | Sim |
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações ópticas - Hardware
| Refletância do pigtail | -65 dB |
| Perda por inserção do pigtail | 0,25 dB |
Especificações do conector
| Polida | APC |
| Tipo de conector | SC |
Especificações - Conector A
| Tipo de conector | SC APC |
Dimensões
| Comprimento | 114 mm |
| Altura | 103 mm |
| Largura | 75 mm |
| Profundidade | 25 mm |
| Peso | 1 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,1 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |