SWT4-4-04000-SF0BW-S
Small Wall Terminal (SWT) Small Wall Terminal (SWT)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | SWT4-4-04000-SF0BW-S |
Tipo de produto | Tomadas |
Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
Bloqueável | Não |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Emendas, Cabos pré-terminados |
Normas
Padrões da fibra | ITU-G.657.A1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 4 |
Tipo de entrada de cabo | Pela parte traseira, superior e inferior |
Número de adaptadores | 2 |
Tipo de carcaça | Tomadas |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Branco |
Cor da carcaça do adaptador porta 1 | Azul |
Material da carcaça | Plástico |
Adaptador codificado | Não |
Adaptador fechado | Não |
Tipo de adaptador | LC UPC |
Especificações ópticas - Hardware
Refletância do pigtail | -55 dB |
Especificações do conector
Polida | UPC |
Dimensões
Comprimento | 114 mm |
Altura | 103 mm |
Largura | 75 mm |
Profundidade | 25 mm |
Peso | 1 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,1 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |