SWT4-4-5C000-SF0BW-S
Small Wall Terminal (SWT) Small Wall Terminal (SWT)
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | SWT4-4-5C000-SF0BW-S |
| Tipo de produto | Tomadas |
| Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
| Tipo de montagem | Montável em parede |
| Aplicação | Cabos pré-terminados |
| Métodos de instalação | Emendas |
Normas
| Padrões da fibra | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 4 |
| Número de cabo adicional acessível com acessórios | 1 |
| Número máximo de cabos na unidade básica com acessórios | 1 |
| Tipo de entrada de cabo | Pela parte traseira, superior e inferior |
| Número de adaptadores | 4 |
| Tipo de carcaça | Tomadas |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Branco |
| Cor da carcaça do adaptador porta 1 | Azul |
| Material da carcaça | Plástico |
| Adaptador codificado | Não |
| Adaptador fechado | Não |
| Tipo de adaptador | SC UPC |
Especificações ópticas - Hardware
| Refletância do pigtail | -55 dB |
Dimensões
| Comprimento | 114 mm |
| Altura | 103 mm |
| Largura | 75 mm |
| Profundidade | 25 mm |
| Peso | 1 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,1 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |