text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassete de emenda com pigtails CCH

Os cassetes de emenda CCH com pigtail permitem uma emenda em campo mais rápida e uma gestão modular facilitada de conectorização dentro da carcaça. Os cassetes de emenda CCH com pigtail são pré-carregados e pré-roteados para emenda rápida por fusão de pigtails de fibra individuais ou ribon, usando a mesma plataforma que economiza espaço, como a cassete de emenda CCH padrão.Os cassetes de emenda com pigtail pré-roteados reduzem o trabalho de campo, otimizando os recursos e componentes do cassete com pigtail, para permitir eficiências no campo. São preparados com um conjunto de pigtail de 2 metros, com todas as opções de conector de painel CCH pré-existentes. Os cassetes com pigtail têm 900 µm no painel de conectores, para maior durabilidade, e 250 µm coloridos, para facilidade de emenda, bem como têm alívio de tensão pré-aplicado aos conjuntos preparados de fábrica.Com o cassete com pigtail, o campo também aproveitará a eliminação de bandejas de emenda individuais ou sub-bastidores de emenda separadas, bem como permitirá que a emenda seja feita longe da estrutura do rack em um espaço de trabalho adequado, conforme necessário. O projeto modular facilita o acesso à fibra em um cassete individual, sem perturbar as outras fibras no sub-bastidor.Cada cassete é enviado com o painel adaptador CCH com pigtail de escolha, um trilho para uso com os sub-bastidores CCH-01U/2U/3U e dois trilhos usados com o sub-bastidor CCH-04U. Ilhós e braçadeiras de cabo para alívio de tensão adicional e tubulação trançada de proteção para o cabo de entrada também estão incluídos. Os cassetes de emenda são enviados com a quantidade e o tipo apropriados de protetores de emenda termorretráteis.Muitos de nossos produtos são altamente configuráveis. Se não encontrar o que está procurando, revise a matriz de pedido contida na folha de especificações da família ou ligue para o Atendimento ao Cliente no telefone 1-800-743-2675."

Products

Product Number Product Name
CCH-CS12-6C-P00RE Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC APC simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)
CCH-CS12-6T-P00RE Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, conector compatível com ST®, UPC Simplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)
CCH-CS12-A9-P00RE Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)
CCH-CS12-E4-P00QE Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, LC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM4)
CCH-CS12-E7-P00TE Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3/4)
CCH-CS12-G7-P00BE Cassete para emendas trançadas CCH, 12 F, SC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2)
CCH-CS24-A9-P00RE Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC UPC duplex, monomodo (OS2), fibra simples (250 µm)
CCH-CS24-AD-P00TE Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex fechado, azul acqua, 50 µm multimodo (OM3)
CCH-CS24-AV-P00QE Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex shuttered, 50 µm multimode (OM4), violet boots
CCH-CS24-B3-P00RE CCH Pigtailed Splice Cassette
CCH-CS24-D3-P00BE Cassete para emendas trançadas CCH, 24 F, LC duplex, preto, 50 µm multimodo (OM2)