CTX24A9-E73RRR
Módulo Centrix™ 24 portas, LC UPC voltado para a frente, pinado, 3 adaptadores MPO, SM, adaptadores MPO voltados para a frente do lado direito, polaridade clássica
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Dimensões
Altura | 13 mm |
Largura | 318 mm |
Profundidade | 298 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |