text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP12-KL

Painel para gabinete CCH, adaptadores LC chaveado-chaveado  (Chaveado-chaveado) Duplex, 12 F, SM/MM, cinza

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH-CP12-KL
Código EAN 4056418177922
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra SM - MM
Aplicação LAN/SAN do data center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 6
Contagem da fibra 12
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Projeto do cabo
Contagem da fibra 12
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Ardósia
Material da carcaça Compósito
Estilo de adaptador Codificado-codificado
Tipo de adaptador LC duplex
Encaixe Cerâmico
Especificações - Conector A
Codificado (segurança) Sim
Especificações - Conector B
Codificado (segurança) Sim
Dimensões
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1
Abordagem universal
Um tamanho de painel se encaixa em todos os hardwares de soluções LANscape padrão (por exemplo CCH, PCH, CCS, WCH, ICH, EDC, FZB)
Oito posições de chaves mecânicas codificadas por cores
Evita a incompatibilidade de redes
Atende aos requisitos TIA/EIA-568-B
Excelente desempenho óptico
Conectores e adaptadores chaveados e não chaveados
Fornece segurança no painel de rede
Opções de adaptador
Os adaptadores são chaveados em ambos os lados para fornecer segurança total de rede