text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP06-D3

Panel para gabinete CCH, adaptadores LC  Dúplex, 6 F, 50 µm multimodo (OM2)

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto CCH-CP06-D3
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 3
Contagem da fibra 6
Projeto do cabo
Contagem da fibra 6
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de adaptador LC duplex
Encaixe Cerâmico
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1