CCH-CP16-A8
Panel para gabinete CCH, adaptadores LC Dúplex, 16 F, 62,5 µm multimodo (OM1)
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | CCH-CP16-A8 |
EAN Code | 4056418188751 |
Tipo de producto | Paneles y módulos |
Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Aplicación | LAN/SAN del centro de datos, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de adaptadores | 8 |
Número de fibras | 16 |
Tipo de carcasa | Paneles y módulos |
Diseño del cable
Número de fibras | 16 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Beige |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de adaptador | LC dúplex |
Encaje | Cerámico |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Panel Adaptador CCH con guía de instalación |
Unidades por entrega | 1/1 |