CCH-CP36-69
Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP
Especificações gerais
Número do produto | CCH-CP36-69 |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Aplicação | LAN/SAN do data center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 3 |
Contagem da fibra | 36 |
Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 36 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Bege |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de adaptador | MTP® |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel Adaptador com guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector