Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP

Tipo de adaptador
MTP
Cor da carcaça do adaptador
Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Categoria da fibra
Polido
Material da carcaça do adaptador
Compósito
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CCH-CP36-69 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP36-89 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP36-90 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP36-E3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP36-G3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 36 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP72-69 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP72-89 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP72-90 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP72-E3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP72-G3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 72 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP96-69 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP96-89 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP96-90 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP96-E3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CP96-G3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 96 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CPE4-69 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CPE4-89 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CPE4-90 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CPE4-E3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm | |
CCH-CPE4-G3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores MTP®, 144 F, multimodo (OM2) de 50 µm |