text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CP06-H3

Painel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatíveis  Painel para gabinete CCH, adaptadores ST® compatíveis

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH-CP06-H3
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Aplicação LAN/SAN do data center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 6
Contagem da fibra 6
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Projeto do cabo
Contagem da fibra 6
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Bege
Material da carcaça Metal
Estilo de adaptador Padrão
Tipo de adaptador Compatível com ST®
Encaixe Metal
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem CCH Painel Adaptador com guia de instalação
Unidades por entrega 1/1
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector