CCH-CP12-3C-P03RH
Painel para gabinete CCH, com pigtails, adaptadores SC Painel para gabinete CCH, com pigtails, adaptadores SC
General Specifications
Product Number | CCH-CP12-3C-P03RH |
Tipo de produto | Painéis e módulos |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cabo de coto | Subunidade de cabo MIC® |
Aplicação | Data Center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Número de adaptadores | 12 |
Contagem da fibra | 12 |
Comprimento do pigtail | 3 m |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 12 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Azul |
Material da carcaça | Compósito |
Estilo de adaptador | Padrão |
Tipo de adaptador | SC Simplex |
Encaixe | Cerâmico |
Especificações do conector
Cor da carcaça | Azul |
Especificações - Conector A
Polida | UPC |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | CCH Painel adaptador com pigtail de 3 m; guia de instalação |
Unidades por entrega | 1/1 |
Abordagem de projeto universal
Carcaças de proteção LANscape® de tamanho único
A mais ampla variedade de contagem de fibras e tipos de adaptadores
Soluções para todas as necessidades
Rotulagem de ícone colorido
Fácil identificação do conector