text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E6-QEZB-003M-VI

EDGE8® Port Breakout Module  8F, LC Duplex to 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (non-pinned), 50 µm multimode (OM4), Type B

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto ECM8-05E6-QEZB-003M-VI
Product Type Panels and Modules
Cable Type Interconnect
Application Data Center 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Fiber Count 8
Adapter Color Front Violet
Adapter Type Front Shuttered LC
Housing Type EDGE
Panel or Module Type EDGE8
Number of Adapters 4
Cable Design
Polarity TIA-568 Type-B
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max 0.35 dB
Specifications - Connector A
Connector Type MTP® (non-pinned)
Housing Color Violet
Polish PC
Ferrule Material Composite
Insertion Loss, Max. ≤ 0.25 dB
Specifications - Connector B
Connector Type LC Uniboot
Ferrule Material Ceramic
Insertion Loss, Max. ≤ 0.10 dB
Dimensions
Width 122 mm
Depth 124 mm
Ordering Information
Packaging Method Individual Blister Packs
Units per Delivery 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial