text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-70A-G

Módulo de Derivação EDGE8®  1 Porta, Conf A (LC-LC), Monomodo (OS2), Divisão de Sinal 70/30

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ETM8-70A-G
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 4
Cor do adaptador frontal Azul / vermelho
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 3
Projeto do cabo
Polaridade Direto, TIA-568 Tipo-A
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 70/30
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Dimensões
Largura 5985 mm
Profundidade 1181 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores com dispositivos de fechamento
Proporciona a operação com uma mão e elimina a necessidade de remover e armazenar tampas de proteção contra poeira
Dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Reduz o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Identificadores chave
Número “8” no modulo, para fácil identificação como um componente base-8
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Arranjo de conexões universal
Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento da polaridade durante movimentações, adições e alterações