ETM8-70A-Q-PREM
Módulo de Derivação EDGE8® 1 Porta, Premium, Conf A (LC-LC), Multimodo (OM4), Divisão de Sinal 70/30
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | ETM8-70A-Q-PREM |
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 4 |
| Cor do adaptador frontal | Verde-água / vermelho |
| Tipo de adaptador frontal | LC com dispositivos de fechamento |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 3 |
Projeto do cabo
| Polaridade | Direto, TIA-568 Tipo-A |
Especificações ópticas - Hardware
| Proporção de divisão Live/Tap | 70/30 |
| Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Dimensões
| Largura | 127 mm |
| Profundidade | 1181 mm |
| Peso | 16 kg |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | Modules packaged in individual blister packs. |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Adaptadores com dispositivos de fechamento
Proporciona a operação com uma mão e elimina a necessidade de remover e armazenar tampas de proteção contra poeira
Dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Reduz o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Identificadores chave
Número “8” no modulo, para fácil identificação como um componente base-8
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Arranjo de conexões universal
Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento da polaridade durante movimentações, adições e alterações