ETM8-80B-G
Módulo de Derivação EDGE8® 4 Portas, Conf B (MTP-LC), Monomodo (OS2), Divisão de Sinal 80/20
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | ETM8-80B-G |
| Tipo de produto | Painéis e módulos |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Aplicação | Data Center |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
| Cor do adaptador traseiro | Preto (sem pinos) / vermelho (sem pinos) |
| Cor do adaptador frontal | Azul |
| Tipo de adaptador frontal | LC com dispositivos de fechamento |
| Tipo de carcaça | Painéis e módulos |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE8® |
| Número de adaptadores | 4 |
Projeto do cabo
| Polaridade | Universal |
Especificações ópticas - Hardware
| Proporção de divisão Live/Tap | 80/20 |
| Comprimentos de onda | 1310 nm / 1550 nm |
Dimensões
| Largura | 5985 mm |
| Profundidade | 1181 mm |
Ordering Information
| Package Contents | Modules packaged in individual blister packs. |
| Units per Delivery | 1/1 |
Shuttered adapters
Creates one-hand operation while eliminating the need to remove and store dust caps
VFL-compatible shutters
Decreases time needed to test and troubleshoot a link
Key identifiers
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Universal wiring
Decreases complexity and risks associated with managing polarity during moves, adds and changes