text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-90C-G-R

Módulo de Derivação EDGE8®  4 Portas, Conf C (MTP-MTP), Monomodo (OS2), Divisão de Sinal 90/10

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto ETM8-90C-G-R
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 8
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Preto (sem pinos) / vermelho (sem pinos)
Cor do adaptador frontal Preto (com pinos)
Tipo de adaptador frontal MTP®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 1
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 90/10
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Dimensões
Largura 124 mm
Profundidade 1181 mm
Peso 11 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores com dispositivos de fechamento
Proporciona a operação com uma mão e elimina a necessidade de remover e armazenar tampas de proteção contra poeira
Dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Reduz o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Identificadores chave
Número “8” no modulo, para fácil identificação como um componente base-8
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Arranjo de conexões universal
Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento da polaridade durante movimentações, adições e alterações