text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-04-E7GF-ULL

Módulo de Divisão com Acesso Frontal  8F, LC duplex para conector MTP® macho com acesso frontal, Monomodo (OS2)

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto ECM-UM08-04-E7GF-ULL
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 8
Cor do adaptador frontal Azul / preto
Tipo de adaptador frontal LC duplex/MTP (com pinos)
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Especificações - Conector A
Tipo de face final APC
Dimensões
Largura 110 mm
Profundidade 12 mm
Peso 1 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial