text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-FA-FRAME-7

Quadro Centrix®  Quadro com acesso por cabo frontal, 2.200 mm.

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CTX-FA-FRAME-7
Segurança Not Secured[not-secured]
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Peso 165,6 kg
Informações de pedido
Peso de envio 179,2 kg
Unidades por entrega 1/1